English
drylin® 导向轴 EEWM,不锈钢AISI 420C

尺寸
收起
设计
实心轴 收起
外径d [mm]
8 收起
最大长度 [mm]
4000 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h6 收起
一般性能
收起
材料
不锈钢1.4034 收起
表面处理工艺
硬化/抛光 收起
有效硬度深度 [mm]
0.9 收起
表面粗糙度Ra
0.15-0.3 µm 收起
表面硬度
52+8 HRC 收起
圆度
≤ 1/2 ø 公差 收起

销售咨询