English
dryspin® 法兰螺母 DST-E7FRM-C,iglidur E7 材料,DST螺纹,右旋

- 右旋螺纹
- iglidur® E7,特别适合不锈钢丝杠,持久耐用,自润滑,免维护材料,极耐磨、寿命长
- 不需要额外的润滑剂
- 减振
- 静音运行
- 适用于低负载下的高速运动
产品代码
螺纹规格
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

螺纹规格
DS8x10 收起
Ø d1 [mm]
8 收起
Ø d2 [mm]
20 收起
Ø d5 [mm]
4.2 收起
b1 [mm]
20 收起
b2 [mm]
5.5 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 收起
螺纹类型
dryspin快速丝杆;最高效 收起
带扳手面
重量 [g]
8.415 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询
滑动查看更多