English
drylin® 碳纤维轴,CWM
极致轻量化的空心结构高强度与刚性兼备UCU 特殊缠绕工艺表面,耐磨性与结构稳定性高
产品代码
外径d [mm]
设计
选配信息
L[mm]
2000 尺寸
收起
设计
空心轴 收起
外径d [mm]
12 收起
内径di [mm]
9 收起
最大长度 [mm]
2000 收起
生产和安装公差
收起
d公差
-0,1 mm 收起
一般性能
收起
材料
CFK碳纤维轴 收起
表面粗糙度Ra
< 0.6 µm 收起
圆度
± 0.05 mm 收起

销售咨询