请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® R > 导向轴 > drylin® R 铝合金轴,带支承,AWUI,EN AW 6061/6060,英制 >

drylin® R 铝合金轴,带支承,AWUI,EN AW 6061/6060,英制

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
drylin_Baukasten_Video_R_Lagerwechsel_JUMO_1441d6e632
DRL_VID_drylin_t_change_long_new_CN_1_12aa547ebc

材料:铝合金 EN AW 6060/6061

产品代码
外径d [in]
孔型
尺寸
收起
32001704-96c2-4eef-b252-eb9e1fa31ed1-origin-DRL_TD_AWUI_US_1
外径d [in]
0.5 展开 收起
Ø d1 [in]
0.169 展开 收起
B [in]
1.5 展开 收起
V [in]
0.19 展开 收起
E [in]
1 展开 收起
节距T [in]
4 展开 收起
C5/C6(最小值) [in]
12 展开 收起
C5/C6(最大值) [in]
95 展开 收起
最大长度 [in]
144 展开 收起
角度Y [°]
30 展开 收起
V [in]
0.19 展开 收起
生产和安装公差
收起
d公差
-0.006 inch 展开 收起
T1/T2孔距e的公差
±0,008 mm 展开 收起
一般性能
收起
材料
铝合金 展开 收起
表面硬度
550 HV 展开 收起
表面粗糙度Ra
< 0.6 µm 展开 收起
圆度
≤ 1/2 直径公差 展开 收起
孔型
标准型 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版