请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > R 型导轨滑块 > 导向轴 > drylin® 铝合金导向轴 AWMR >

drylin® 铝合金导向轴 AWMR

重量极轻非常适合与iglidur® J/J200滑动膜结合使用低磨损耐腐蚀材料:铝合金 EN AW 6060/6061


产品代码
外径d [mm]
设计
选配信息
L[mm]
3000
尺寸
收起
设计
管 展开 收起
外径d [mm]
12 展开 收起
内径di [mm]
8 展开 收起
最大长度 [mm]
3000 展开 收起
最小长度 [mm]
100 展开 收起
绝缘厚度 [mm]
2 展开 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h8 展开 收起
一般性能
收起
材料
材料:铝合金 EN AW 6060/6061 展开 收起
表面处理工艺
硬质氧化 展开 收起
表面粗糙度Ra
< 0.6 µm 展开 收起
表面硬度
550 HV 展开 收起
圆度
≤ 1/2 直径公差 展开 收起
硬度
75 HB 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
购买长度(毫米) 请输入100-3000之间的数字
每根单价 整根 |  不含税
¥492.90
总价不含税
¥492.90
税额税率13%
+ ¥64.08
总价 含税
¥556.98
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版