English
drylin® 铝合金导向轴 AWMP
重量轻非常适合与iglidur® J/J200滑动膜组合使用与塑料轴承配合时摩擦系数更低耐腐蚀材料:铝合金 EN AW 6060/6061平直度:EN 754-3
产品代码
外径d [mm]
设计
选配信息
L[mm]
3000 尺寸
收起
设计
实心轴 收起
外径d [mm]
6 收起
最大长度 [mm]
3000 收起
最小长度 [mm]
100 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h8 收起
一般性能
收起
材料
铝EN AW 6061/6060 收起
表面处理工艺
硬质氧化 收起
表面粗糙度Ra
< 0.6 µm 收起
表面硬度
450-550 HV 收起
圆度
≤ 1/2 ø 公差 收起
硬度
75 HB 收起

销售咨询