主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 滑台 > drylin® W整套滑块WWQ >

drylin® W整套滑块WWQ

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 设计:方形
  • 滑动元件材料:iglidur® J200
  • 材质:压铸锌
产品代码
安装尺寸
C [mm]
尺寸
收起
4ec3a4f9-64dd-4b6c-bdef-aad72fac3775-origin-DRL_TD_WWQ_US_1
A [mm]
54 展开 收起
C [mm]
60 展开 收起
A2 [mm]
45 展开 收起
C2 [mm]
51 展开 收起
螺纹K2
M4 展开 收起
H2 [mm]
18 展开 收起
生产和安装公差
收起
H2公差
±0,25 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-30 展开 收起
设计
方轨 展开 收起
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
1680 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥181.4
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥160.53 /个
不含税
总价
¥160.53
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥20.87
总价
¥181.40
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版