主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 滑台 > drylin® 滑台 WW,适配圆形导轨 >

drylin® 滑台 WW,适配圆形导轨

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 形状:圆形
  • 滑动元件材料:iglidur® J200
  • 材质:压铸锌
产品代码
安装尺寸
C [mm]
尺寸
收起
4c7c43de-177c-45bd-86af-e40ce40d701d-origin-DRL_TD_WW-06-20_drawing_drylin_linear_guide_with_clearance_DE_1
A [mm]
44 展开 收起
C [mm]
60 展开 收起
A2 [mm]
35 展开 收起
C2 [mm]
51 展开 收起
H2 [mm]
18 展开 收起
生产和安装公差
收起
H2公差
±0,25 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 展开 收起
设计
圆轨 展开 收起
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
1680 展开 收起
静载荷Coz [N]
840 展开 收起
静载荷Mox [Nm]
16 展开 收起
静载荷Moy [Nm]
34 展开 收起
静载荷Moz [Nm]
34 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥303.86
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥268.90 /个
不含税
总价
¥268.90
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥34.96
总价
¥303.86
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版