主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 导轨 > drylin® 导轨 WSQ,方形双轨 >

drylin® 导轨 WSQ,方形双轨

设计: 双轨材料: 铝,硬质阳极氧化廓形: 方形
产品代码
安装尺寸
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们
尺寸
收起
d35034a0-13b4-4894-b7c6-b87f42e22f6b-origin-Zg_WSQ-06-30_ungebohrt
H [mm]
14 展开 收起
da [mm]
5 展开 收起
a [mm]
27 展开 收起
b [mm]
30 展开 收起
h [mm]
4 展开 收起
h1 [mm]
4 展开 收起
h2 [mm]
7.5 展开 收起
G1 [mm]
22.5 展开 收起
G2 [mm]
15 展开 收起
A1 [mm]
13.5 展开 收起
Q1 [mm]
21.5 展开 收起
Q2 [mm]
15 展开 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M5 展开 收起
dr [mm]
5 展开 收起
重量 [g]
450 展开 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,25 mm 展开 收起
da公差
-0,1 mm 展开 收起
a公差
-0,4 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-30 展开 收起
导轨廓形
方形 展开 收起
设计
双轨 展开 收起
材料
硬质阳极氧化铝合金 展开 收起
机械性能
收起
惯性矩 ly [mm4]
19000 展开 收起
惯性矩 lz [mm4]
1250 展开 收起
阻力矩 Wby [mm3]
1100 展开 收起
阻力矩 Wbz [mm3]
200 展开 收起
最大长度 [mm]
3000 展开 收起

销售咨询

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
导轨
WSQ-06-30-UNGEBOHRT
预计2个工作日发货
x1 根

购买套数
单套价格
¥361.79
已含加工费 不含税
总价
¥361.79
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥47.03
总价
¥408.82
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版