主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 导轨 > drylin® 导轨 WS-ES,不锈钢,圆形双轨 >

drylin® 导轨 WS-ES,不锈钢,圆形双轨

设计: 双轨材料: 不锈钢1.4571廓形: 圆形
产品代码
安装尺寸
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们
尺寸
收起
83360b41-6983-470d-adfb-3b543fd10453-origin-Zg_WS-10-40-ES-FG
H [mm]
18 展开 收起
da [mm]
10 展开 收起
a [mm]
30 展开 收起
b [mm]
30 展开 收起
h [mm]
5.5 展开 收起
h2 [mm]
9 展开 收起
A1 [mm]
16.5 展开 收起
C4 [mm]
120 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
79.5 展开 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M5 展开 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0.25 mm 展开 收起
da公差
h9 展开 收起
a公差
±0.4 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-30 展开 收起
导轨廓形
圆形 展开 收起
设计
双轨 展开 收起
材料
不锈钢1.4571 (AISI 316Ti) 展开 收起
机械性能
收起
最大长度 [mm]
3000 展开 收起

销售咨询

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
导轨
WS-10-30-ES
x1 个

购买套数
单套价格
¥
已含加工费 不含税

总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版