请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 导轨 > drylin® WS-CA高性价比铝合金双轨 >

drylin® WS-CA高性价比铝合金双轨

可用于所有drylin® W单轴承座和直线滑块与预装的drylin® W直线轴承系列WJ200UM-01-Pxx结合使用,始终安静运行使用WJ200UME-01轴承座可单独调节轴承间隙
产品代码
安装尺寸
b [mm]
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们
C4[mm]
120
C5[mm]
20
C6[mm]
20
尺寸
收起
图片未找到
H [mm]
18 展开 收起
da [mm]
10 展开 收起
a [mm]
30 展开 收起
b [mm]
30 展开 收起
h [mm]
5.5 展开 收起
h1 [mm]
5.5 展开 收起
h2 [mm]
9 展开 收起
G1 [mm]
25 展开 收起
G2 [mm]
15 展开 收起
A1 [mm]
16.5 展开 收起
C4 [mm]
120 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
79.5 展开 收起
重量 [g]
1000 展开 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,25 mm 展开 收起
da公差
-0,15 mm 展开 收起
a公差
-0,5 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-30 展开 收起
设计
双轨 展开 收起
机械性能
收起
最大长度 [mm]
4000 展开 收起

销售咨询

价格明细
收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
导轨
WS-10-30-CA
预计2个工作日发货
x1 根

购买套数
单套价格
¥392.26
已含加工费 不含税
总价
¥392.26
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥50.99
总价
¥443.25
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版