English

drylin-w-double-rail-stainless-steel
产品代码
安装尺寸
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们 技术参数
收起
A2 [mm]
38 收起
导轨型号
Round 收起
尺寸
收起
安装尺寸
10-30 收起
da [mm]
10 收起
C5/C6(最大值) [mm]
79.5 收起
h [mm]
5.5 收起
C4 [mm]
120 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
a [mm]
30 收起
b [mm]
30 收起
h2 [mm]
9 收起
重量
收起
重量 [g]
7000 收起
一般性能
收起
Material
不锈钢 V4A 收起
设计
圆轨 收起
品牌名称
drylin 收起