English
drygear® Apiro® 齿条减速箱,带行星齿轮组

产品信息
- 行程60mm起,多款可选
- 最大轴向负载 25N(使用 NEMA17 电机)
- 可直接用 NEMA17 电机驱动
更多优点
- INI套件可选
注意:悬臂轴只能与合适的电机套件配合使用。
产品代码
行程 [mm]
尺寸
收起

L1 [mm]
80 收起
L2 [mm]
110 收起
L3 [mm]
200 收起
B1 [mm]
50 收起
B2 [mm]
5 收起
H1 [mm]
87 收起
H2 [mm]
31 收起
S1
M4 - Madenschraube 收起
S2
M3 - Gewinde 收起
Ø D1 [mm]
25 收起
Ø D2 [mm]
30 收起
Ø D4 [mm]
20 收起
W1
8x45° 收起
W2
4x90° 收起
一般性能
收起
重量 [g]
292.1936 收起
重量【kg or kg/m】
0.2921936 收起
行程 [mm]
110 收起
每次旋转进给量 [mm]
125.66 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 收起
最大轴向动载荷(水平安装) [N]
25 收起
最大速度 [m/s]
500 收起
最大轴向负载 [N]
25 收起

销售咨询