主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® Apiro 铝合金花管型材 >

drygear® Apiro 铝合金花管型材

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01

drygear® Apiro® 多功能型材,用于固定或同步模块化减速系统中的多个齿轮箱。

可根据要求定制长度。

产品代码
长度 [mm]
尺寸
收起
17de3339-54b2-4286-84ce-a9e2033afdaa-origin-Zg_robolink_Apiro_RL-A400.0100_A
D2 [mm]
10 展开 收起
D1 [mm]
20 展开 收起
S1 [mm]
8.2 展开 收起
S2 [mm]
5.2 展开 收起
S3 [mm]
6 展开 收起
长度 [mm]
100 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
64 展开 收起

IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥546.92
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥19.36 /套
不含税
总价
¥484.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥62.92
总价
¥546.92
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版