English
drygear® Apiro® 减速箱,带旋转盘

产品信息
- 可用传动比:4:1、8:1、32:1、64:1
- 输出扭矩: 2.5Nm
- 输出:旋转盘
- 驱动:驱动销/手轮
Apiro® 模块化减速箱系统包括多种可选附件。
产品代码
传动比
尺寸
收起

B1 [mm]
50 收起
B3 [mm]
55 收起
L1 [mm]
90 收起
L2 [mm]
110 收起
L3 [mm]
18 收起
L4 [mm]
128 收起
H1 [mm]
87 收起
H2 [mm]
31 收起
Ø T [mm]
8 收起
Ø S [mm]
8 收起
W1
8x45° 收起
W2
4x90° 收起
W3
4x90° 收起
W4
8x45° 收起
S1
M3 Gewinde 收起
Ø D1 [mm]
8 收起
Ø D2 [mm]
30 收起
Ø D3 [mm]
54 收起
Ø D4 [mm]
8 收起
Ø D7 [mm]
2 收起
Ø D8 [mm]
21.2 收起
Ø D9 [mm]
62 收起
Ø D10 [mm]
54 收起
一般性能
收起
重量 [g]
269.996 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 收起
额定扭矩 [Nm]
2.5 收起
断裂扭矩 [Nm]
20 收起
传动比
32:1 收起
额定速度 [r/min]
20 收起

销售咨询
滑动查看更多