English
带磁铁安装夹的电缆导轨 OCR

- 圆形拖链
- 可在任何位置进行中间连接
- 可轻松夹到拖链上
- 可用集成的磁铁、胶条或螺丝固定
- 安装灵活
- 每个链节都可选固定式或活动式
- 可按需提供不同的颜色
- 2018年红点设计奖得主
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
尺寸
收起
弯曲半径[R] [mm]
1 收起
节距 [mm]
25 收起
外宽[Ba] [mm]
50 收起
内宽[Bi] [mm]
14.5 收起
一般性能
收起
e-chain® 拖链系统
收起
重量【kg or kg/m】
0.32 收起

销售咨询
滑动查看更多