请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 连接器 > HUMMEL 电缆密封套 HSK-M-EMV-D >

HUMMEL 电缆密封套 HSK-M-EMV-D

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 防护等级:IP68 - 10bar/IP69K
    在规定的夹紧范围内
产品代码
带外螺纹
Cable diameter
尺寸
收起
带外螺纹
M12 x 1.5 展开 收起
最小电缆直径 [mm]
3 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
6.5 展开 收起
Cable diameter
3 - 6,5 mm 展开 收起
螺纹长度 [mm]
6.5 展开 收起
H-螺栓 [mm]
25 展开 收起
扳手尺寸
SW14 展开 收起
一般性能
收起
PU片
5件 展开 收起
制造商零件代码
1.631.1200.50 展开 收起
材料
铜锌合金,镀镍 展开 收起
夹紧件
金属外层PA 展开 收起
密封件
NBR 展开 收起
O 型圈
NBR 展开 收起
防护等级
IP68 - 10bar/IP69K,在规定的夹紧范围内 展开 收起
工作温度
收起
长期使用温度
-40 °至100 °C 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥143.54
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价不含税
¥127.03 /套
总价不含税
¥127.03
税额税率13%
+ ¥16.51
总价 含税
¥143.54
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版