English

iglidur® X,圆棒
长期工作温度在 -100 至 +250°C 之间极高化学抗性符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求高抗压强度
产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000 尺寸
收起
外径d [mm]
10 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
150 收起
邵氏D硬度
85 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
170 收起
弹性模量 [MPa]
8100 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
防静电
符合欧盟 10/2011 标准
符合 FDA 标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
100 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
315 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 收起
工作温度下限 [°C]
-100 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.44 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.5 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.1 收起
颜色
黑色 收起
对钢动态摩擦系数
0.09 - 0.27 收起

销售咨询