主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 棒料 > iglidur® JPF,圆棒 >
Picture 01
Picture 01
rohs
PFAS_free
pfte_free

iglidur® JPF,圆棒

产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000
尺寸
收起
外径d [mm]
30 展开 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
40 展开 收起
邵氏D硬度
76 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
73 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2600 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
防静电
符合欧盟 10/2011 标准
符合 FDA 标准
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.44 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.1 展开 收起
颜色
黄色 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0.06 - 0.18 展开 收起

IGUS_PPL_CN_sales_engineer_CN_15_52a0cfc741
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_26_3bec83e6bf

产品咨询

销售咨询

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
产品单价
¥1,224.00 /米
每根单价
¥1,224.00
不含税
总价
¥1,224.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥159.12
总价
¥1,383.12
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版