请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 棒料 > iglidur® JB,圆棒 >
Picture 01
Picture 01
rohs

iglidur® JB,圆棒

低磨损低摩擦系数低吸湿性良好的介质耐受性
产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000
尺寸
收起
外径d [mm]
20 展开 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
35 展开 收起
邵氏D硬度
74 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
73 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2400 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
图片未找到
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
防静电
符合欧盟 10/2011 标准
符合 FDA 标准
物理和温度性能
收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
120 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.49 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.3 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0.11 - 0.27 展开 收起

图片未找到
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货
价格明细
收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
产品单价
¥554.62 /米
每根单价
¥554.62
不含税
总价
¥554.62
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥72.1
总价
¥626.72
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版