主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 棒料 > iglidur® J,圆棒 >
Picture 01
Picture 01
rohs

iglidur® J,圆棒

搭配多种轴材料时磨损小干运行时摩擦系数低耐振动良好的化学抗性搭配软轴时性能最佳低吸水性
产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000
尺寸
收起
外径d [mm]
10 展开 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
35 展开 收起
邵氏D硬度
74 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
73 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2400 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
017c2e94-2b19-4f69-97de-34616a558655-origin-Icon_RoHS
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
防静电
符合欧盟 10/2011 标准
符合 FDA 标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
60 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
120 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.49 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.3 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 展开 收起
颜色
黄色 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0.06 - 0.18 展开 收起

IGUS_PPL_CN_sales_engineer_CN_15_52a0cfc741
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_26_3bec83e6bf

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
产品单价
¥157.38 /米
每根单价
¥157.38
不含税
总价
¥157.38
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥20.46
总价
¥177.84
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版