English

iglidur® J,空心棒材
对不同轴材料的耐磨性都好干运行中摩擦系数低减振良好的化学抗性搭配软轴时性能最佳低吸水率
产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000 尺寸
收起
外径d [mm]
110 收起
内径di [mm]
70 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.49 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.3 收起
机械性能
收起
弹性模量 [MPa]
2400 收起
邵氏D硬度
74 收起
载荷 [MPa]
60 收起
最大允许表面压强 [MPa]
35 收起
工作温度
收起
工作温度下限 [°C]
-50 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
120 收起
电气参数
收起
体电阻率
> 1013 (DIN IEC93) 收起
表面电阻率
> 1012 Ω, Prüfmethode DIN 53482 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准
防静电
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 收起

销售咨询
滑动查看更多