请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > ReBeL Move 移动机器人 > 码垛搬运车自主式叉车 ReBeL® Pellet Mover ,负载300、1400、1500 kg可选 >

码垛搬运车自主式叉车 ReBeL® Pellet Mover ,负载300、1400、1500 kg可选

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
ReBeLMove 主打轻量化、模块化、高性价比的自主移动解决方案,面向中小企业、教育机构、产线物流、服务场景,降低自动化门槛 ,可独立搬运,也可搭配 ReBeL 协作臂组成移动协作工作站,完成产线物料 A→B 自动转运、上下料补给、教育科研机器人实训平台、餐饮 / 服务场景配送、辅助作业等


  • 适用于狭窄空间内托盘搬运的理想解决方案
  • 具备避障功能,操控安全高效
  • 可选配车队管理系统,优化团队协作效率
产品代码
设计
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
1722 x 951 x 2234 mm 展开 收起
重量 [kg]
740 展开 收起
一般性能
收起
最大有效负载 [kg]
1400 展开 收起
最大速度 [m/s]
1.5 展开 收起
Navigation Position Accuracy [cm]
1 展开 收起
Navigation Angle Accuracy [cm]
0.5 展开 收起
Inclination [%]
5 展开 收起
Operating Type
自动 / 手动 展开 收起
电气参数
收起
Charging Time [h]
2 展开 收起
Operating Time [h]
10 展开 收起
Charge Voltage [V]
48 展开 收起
Max. Power Consumption [kW]
4.32 展开 收起
Battery Capacity [Wh]
4.32 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版