English
drygear® Apiro 专用直流电机

- 扭矩0.1Nm 至 1.8Nm
- 工作电压:12 VDC和 24 VDC
- 转速:最高 440 转/分钟
- 电机连接:紧凑型接头
- 电机外壳防护等级:IP30
- 可直接用电池驱动
不含齿轮箱的价格
产品代码
额定扭矩 [Nm]
尺寸
收起

H1 [mm]
87 收起
H2 [mm]
31 收起
B1 [mm]
40.5 收起
B2 [mm]
42 收起
B3 [mm]
50 收起
L1 [mm]
90 收起
L2 [mm]
59.5 收起
L4 [mm]
213.5 收起
L6 [mm]
103.5 收起
L7 [mm]
115.5 收起
Ø S [mm]
8 收起
Ø D7 [mm]
2.8 收起
Ø D8 [mm]
21 收起
Ø D11 [mm]
37 收起
Ø D12 [mm]
32 收起
一般性能
收起
重量 [g]
278.304 收起
重量【kg or kg/m】
0.278304 收起
机械性能
收起
额定电流 [A]
0.5 收起

销售咨询