请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 光缆 > chainflex®高柔性光缆CFLG.LB >

chainflex®高柔性光缆CFLG.LB

Picture 01
Picture 01
reach
oil_resistance
ce
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
cleanroom
pfte_free
dry_cleanroom
  • 梯度玻璃纤维光缆用于极高的应用要求
  • TPE外护套
  • 无卤素
  • 无硅
  • 耐油(符合 DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB ,经DEA测试)
  • 抗 UV
  • 不含PVC
  • 质保长达 4 年
产品代码
光纤数量/纤维直径/导体截面积
一般性能
收起
纤维直径约
62.5/125 展开 收起
光纤数量
2 展开 收起
光纤类型
GOF多模 展开 收起
最大外径(d) [mm]
8.5 展开 收起
重量 [kg/km]
57 展开 收起
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
42.5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
3 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+80 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
6 展开 收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
20 展开 收起
电气参数
收起
带宽 [MHz x km] @ 850 nm
≥ 200 展开 收起
衰减 [MHz x km] @ 850 nm
≤ 3,5 展开 收起
带宽 [MHz x km] @ 1300 nm
≥ 500 展开 收起
衰减系数[dB/km] @ 1300 nm
≤ 1,5 展开 收起
电缆结构
收起
光缆
50/125 μm, 62.5/125 μm, 9/125 μm 玻璃纤维光纤配合聚酰胺去应力元件,特别的耐弯折结构 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
FOC芯线与高抗拉纤维填充元件以短节距绞合在一起 展开 收起
光纤识别
橙色芯线带黑色数字 展开 收起
铠装
耐弯折的聚芳族酰胺编织层,用于在扭转时保护电缆 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
乌黑色 (类似于RAL 9005) 展开 收起
特性和认证
收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
高 展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
d09db211-5ace-44bc-8b55-bbaecc1d713d-origin-Icon_halogen-free_old
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 展开 收起
3c216d69-f731-4f15-b6a7-3da1a6a3c281-origin-CF_ICON_ul.verified
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 展开 收起
cfa8310f-9c14-4c3a-96b1-1ba4f0968bbd-origin-Icon_REACH
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 展开 收起
Dry cleanroom
按 DIN EN ISO 14644-1 标准在干式无尘室中测试 展开 收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥273.91
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入1-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
产品单价
¥242.40 /米
不含税
总价
¥242.40
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥31.51
总价
¥273.91
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版