English
chainflex®高柔性光缆CFLG.G

- 玻璃纤维光缆用于极高的应用要求
- TPE外护套
- 无卤素
- 无硅
- 抗水解和微生物
- 耐油(符合 DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB ,经DEA测试)
- 抗 UV
- 不含PVC
- 质保长达 4 年
产品代码
光纤数量/纤维直径/导体截面积
一般性能
收起
纤维直径约
50/125 收起
光纤数量
12 收起
最大外径(d) [mm]
10 收起
重量 [kg/km]
71 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
100 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动使用温度范围
-40 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起
电气参数
收起
带宽 [MHz x km] @ 850 nm
≥ 500 收起
衰减 [MHz x km] @ 850 nm
≤ 3,0 收起
带宽 [MHz x km] @ 1300 nm
≥ 500 收起
衰减系数[dB/km] @ 1300 nm
≤ 1,0 收起
电缆结构
收起
光缆
由凝胶填充的中空芯线中含 9/125 µm, 50/125 µm, 62.5/125 µm 光纤 收起
芯线结构
内冲凝胶保护外加GRP填充及耐弯折的编织加强织带 收起
光纤识别
本色,黄色,绿色,红色,紫色,蓝色,浅蓝色,灰色,棕色,黑色,橙色,粉色 收起
铠装
耐弯折的聚芳族酰胺编织层,用于在扭转时保护电缆 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
外护套颜色
乌黑色 (类似于RAL 9005) 收起
特性和认证
收起
抗UV
高 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
Dry cleanroom
按 DIN EN ISO 14644-1 标准在干式无尘室中测试 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询