English
chainflex® 高柔性电机电缆 CFCRANE PUR

- 用于极高应用要求和高压应用
- PUR 外护套
- 总屏蔽
- 耐冷却剂
- 耐划痕
- 抗水解和微生物
- 无卤素
- 无硅
- 抗紫外线性能:中等
- 耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
- 不含PVC
- 质保期长达4年
产品代码
芯数及截面积
一般性能
收起
芯数及截面积
(1x95/16)C 收起
芯数
1 收起
最大外径(d) [mm]
29.5 收起
重量 [kg/km]
1523 收起
铜含量 [kg/km]
1166 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
310 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动使用温度范围
-20 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-25 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-30 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起
最大加速度 [m/s²]
50 收起
电气参数
收起
额定电压
6/10 kV (根据DIN VDE 0250), 其它需要的电压 收起
测试电压
17kV (根据DIN VDE 0250, 第813部分) 收起
电缆结构
收起
导体
由裸铜线组成的高柔性电缆(根据DIN EN 60228) 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层,光学覆盖率85% 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 收起
外护套颜色
红色 收起
特性和认证
收起
抗UV
中 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询
滑动查看更多