English
Apiro 旋转模组,带悬臂伸缩

产品信息
- 额定负载 1.5 Kg
- 工作范围达 390 mm
- 自由度: 2
- 最大速度 0.1 m/s
- 最低使用寿命:1 百万次循环
- 重复精确度 ± 0.5 mm
可选
- 如需其他尺寸请咨询我们
- 拖链(不包括在供货范围内)
产品代码
控制系统
一般性能
收起
重复位置精度 ± [mm]
0.5 收起
工作范围
200 mm 收起
最大有效负载 [kg]
1.5 收起
最大速度 [m/s]
0.1 收起
最大加速度 [m/s²]
0.5 收起
重量 [g]
1.8 收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
50 收起

销售咨询