请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 带座滚珠轴承 > xiros® 带座轴承,固定型,玻璃滚珠 >

xiros® 带座轴承,固定型,玻璃滚珠

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 适用轴直径Ø:6、10、20mm
  • 良好的化学抗性和耐海水特性
  • 运行平稳
  • 工作温度:-40°C 至 +80°C
  • 轴承座材料:igumid G
  • 环材料:xirodur® B180
  • 滚珠材料:玻璃
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
e2824530-4673-49b6-bb25-1694085e17fc-origin-XRS_PROD_XirosC2AE20Kugel-Stehlager2C20ESTM2C20starr2C20Kugeln20aus20Glas2C20mm
Ø d1 [mm]
6 展开 收起
Ø d2 [mm]
5.5 展开 收起
h [mm]
22 展开 收起
h1 [mm]
11 展开 收起
B [mm]
6 展开 收起
R1 [mm]
5 展开 收起
C1 [mm]
10 展开 收起
a [mm]
36 展开 收起
m [mm]
26 展开 收起
一般性能
收起
基座材料
igumid G 展开 收起
滚珠材料
玻璃 展开 收起
内外圈材料
xirodur B180 展开 收起
密度 [g/cm³]
1.42 展开 收起
颜色
白色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 展开 收起
重量 [g]
6.7 展开 收起
机械性能
收起
静载力 [N]
41 展开 收起
可承受动载 [N]
43 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2500 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
68 展开 收起
邵氏D硬度
77 展开 收起
体电阻率

>1014Ωcm ,测试方法 DIN IEC 93

展开 收起
表面电阻率

>1014Ω ,测试方法 DIN 53482

展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
80 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥119.6
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥105.84 /件
不含税
总价
¥105.84
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥13.76
总价
¥119.60
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版