请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 带座滚珠轴承 > xiros® 带座轴承,含外球面轴承,不锈钢滚珠 >

xiros® 带座轴承,含外球面轴承,不锈钢滚珠

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
PFAS_free
pfte_free
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
d00d0e22-d4f0-4f76-8a08-73701aed5eef-origin-XRS_TD_Metal_free_housing_bearing_with_bearing_insert_DE_1
Ø d1 [mm]
20 展开 收起
h1 [mm]
33.3 展开 收起
h2 [mm]
65 展开 收起
h3 [mm]
14 展开 收起
b1 [mm]
38 展开 收起
b2 [mm]
13 展开 收起
b3 [mm]
30.9 展开 收起
a [mm]
127 展开 收起
m1 [mm]
89 展开 收起
m2 [mm]
101 展开 收起
一般性能
收起
基座材料
igumid G 展开 收起
滚珠材料
不锈钢 展开 收起
保持架材料
xirodur B180 展开 收起
内外圈材料
xirodur B180 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
重量 [g]
97.41 展开 收起
机械性能
收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
68 展开 收起
邵氏D硬度
77 展开 收起
体电阻率
> 1014Ωcm, testing method DIN IEC 93 展开 收起
表面电阻率
> 1014Ω, testing method DIN 53482 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
80 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥175.2
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥155.04 /件
不含税
总价
¥155.04
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥20.16
总价
¥175.20
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版