请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 带座滚珠轴承 > xiros®带座轴承,食品认证材料,不锈钢滚珠 >

xiros®带座轴承,食品认证材料,不锈钢滚珠

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
fda
PFAS_free
pfte_free
  • 适用轴直径Ø:15、17、20、25、30mm
  • 由于集成了螺纹,易于安装
  • 适合与食品接触使用
  • 适用温度范围:-40°C至+80°C
  • 轴承材料:xirodur® B180
  • 滚珠材料:不锈钢
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
edd38ba9-6915-49f5-b056-e88a5638031d-origin-XRS_PROD_xirosC2AE20Kugel-Stehlager2C20ESTM2C201-120Austausch20mC3B6glich2C20Kugeln20aus20Edelstahl2C20mm
Ø d1 [mm]
15 展开 收起
h1 [mm]
30.2 展开 收起
h2 [mm]
68.2 展开 收起
b1 [mm]
15 展开 收起
R [mm]
38 展开 收起
l1 [mm]
52 展开 收起
l2 [mm]
76 展开 收起
t [m]
12 展开 收起
一般性能
收起
基座材料
xirodur B180 展开 收起
滚珠材料
不锈钢 展开 收起
保持架材料
xirodur B180 展开 收起
内外圈材料
xirodur B180 展开 收起
密度 [g/cm³]
1.42 展开 收起
颜色
白色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 展开 收起
重量 [g]
85.97 展开 收起
螺纹Mx
M10 展开 收起
机械性能
收起
静载力 [N]
270 展开 收起
可承受动载 [N]
350 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2500 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
68 展开 收起
邵氏D硬度
77 展开 收起
体电阻率

> 1014 Ωcm, testing method DIN IEC 93

展开 收起
表面电阻率

> 1014 Ω, testing method DIN 53482

展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
80 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥490.6
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥434.16 /件
不含税
总价
¥434.16
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥56.44
总价
¥490.60
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版