English
xiros® UC带座轴承,带UC轴承座,不锈钢滚珠

- 适用轴直径Ø:20、25、30mm
- 可1:1替换普通的UC基座轴承
- 运行非常流畅
- 适用温度范围:-40°C至+80°C
- 外壳材料:铸钢
- 环材料:xirodur® B180
- 滚珠材料:不锈钢
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
20 收起
h1 [mm]
33.3 收起
h2 [mm]
65 收起
h3 [mm]
14 收起
b1 [mm]
38 收起
b2 [mm]
13 收起
b3 [mm]
30.9 收起
b4 [mm]
17 收起
b5 [mm]
22.7 收起
a [mm]
127 收起
m1 [mm]
89 收起
m2 [mm]
101 收起
一般性能
收起
基座材料
钢,黑色 收起
滚珠材料
不锈钢 收起
保持架材料
xirodur B180 收起
内外圈材料
xirodur B180 收起
密度 [g/cm³]
1.42 收起
颜色
黑色 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 收起
重量 [g]
478.235 收起
机械性能
收起
可承受动载 [N]
310 收起
弹性模量 [MPa]
2500 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
68 收起
邵氏D硬度
77 收起
体电阻率
> 1014 Ωcm, testing method DIN IEC 93
表面电阻率
> 1014 Ω, testing method DIN 53482
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
80 收起
工作温度下限 [°C]
-40 收起

销售咨询
滑动查看更多