请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 止推垫圈 > iglidur® X,止推垫圈,毫米 - XTM >

iglidur® X,止推垫圈,毫米 - XTM

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
PFAS_free
  • 化学和温度专家,最多承受 150 MPa 的静态负载
  • 可在持续运行中承受 -100 °C 到 +250 °C 的温度
  • 符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求
  • 通用型的化学抗性
  • 高抗压强度
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
厚度s [mm]
尺寸
收起
5235d75a-e9a6-4946-9c53-52f8895660b5-origin-Zg_igl_T
Ø d1 [mm]
6 展开 收起
Ø d2 [mm]
20 展开 收起
Ø d4 [mm]
13 展开 收起
厚度s [mm]
1.5 展开 收起
h [mm]
1 展开 收起
Ø d5 [mm]
1.5 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0,25 mm 展开 收起
d2公差
-0,25 mm 展开 收起
s公差
-0,05 mm 展开 收起
d4公差
-0,12 +0,12 mm 展开 收起
d5公差
+0,125 +0,375 mm 展开 收起
h公差
-0,2 +0,2 mm 展开 收起
d6公差
+0,12 mm 展开 收起
机械性能
收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
2.5 展开 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1.5 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
3.5 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
1.1 展开 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
5 展开 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
10 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

JIANG_Luke_2162e47be4
蒋陆 Luke Jiang iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_Luke_Jiang_CN_1_374a11c02a

产品咨询

销售咨询

BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441

产品咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥2341.36
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥10.36 /件
不含税
总价
¥2,072.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥269.36
总价
¥2,341.36
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版