请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 物流行业 > guidelok超薄型P拖链 | 抑制摆动,45米高架库堆垛机高速移动供能 >

guidelok超薄型P拖链 | 抑制摆动,45米高架库堆垛机高速移动供能

胜斐迩 SSI Exyz 堆垛机用于高架库自动化存取作业,设备最大高度 45 米,运行速度可达 5 米 / 秒,需适配热带高温以及‑30℃深冻冷库极端工况。设备立柱垂直供电选用易格斯guidelok 超薄型 P 拖链导向系统,可抑制拖链摆动与冲击,实现低磨损稳定线缆导向,整套供能系统已在 2000 多台堆垛机上落地,常规运行无故障反馈。
简介
  • 所需产品:垂直悬挂拖链,为SSI Exyz 堆垛机在45米高架库移动电缆提供安全导向
  • 技术要求:耐冲击,抑制摆动,支持5m/s高速拖拽,低磨损、免维护,运行安全可靠,耐受‑30℃深冷至热带高温环境
  • 客户成功:2000个SRU平稳运行0投诉
FA_2923_1_2f09230f3b
问题和挑战

高度可达 45 米的高架库,设备既要适应热带高温环境,又要在低至‑30℃的深冻物流场景持续运行,这对堆垛机零部件提出严苛考验。

SSI Exyz 堆垛机在市场应用广泛。传统滑触线虽采购成本低,但外露触点带来维护量大、故障多发的问题;若采用普通悬挂式拖链,运行时容易产生摆动撞击,磨损大、噪音高。设备面向全球交付,不能依赖特定现场安装条件,亟需一套能够稳定导向、低磨损的垂直拖链供电方案。

解决方案
胜斐迩在 SSI Exyz 堆垛机上,将滑触线替换为 guidelok 超薄型 P 拖链作为标配垂直供电方案。整套系统配备带弹性元件的专用导向槽;导向槽内置锁紧机构,堆垛机加减速时可将拖链稳固约束在槽体内,杜绝拖链摆动、冲击,保障运行顺滑,即便 5 m/s 高速工况依旧安全可靠,消除振动带来的磨损损伤。

产品迭代后大幅简化安装:旧款导向槽需要螺丝紧固,新款导向件直接卡入塑料支架,缩短装配工时,同时减轻整体重量,后期检修也可快速接触拖链。易格斯提供全套预装组件,到货即可安装。

该导向系统已装配于 2000 余台堆垛机,迄今为止仅出现两次更换记录,均由外力损坏造成,设备常规运行中无故障投诉。
更多图片
FA_0718_1_1df1017396
FA_2923_3_9666aeb10a

客户评价

“我们完全认可易格斯产品的长期使用寿命,其设计寿命可达十年,甚至更久。 我认为即便堆垛机整机报废回收,这套 guidelok 导向系统依旧可以正常工作。”

——Markus Sellen,SSI Schäfer 产品经理

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版