请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > TRE > triflex C 版本 >

triflex C 版本

TRE.85.135.0.C加固连接件

ECS_PROD_TRE_85_135_0_C_DE_1_05f125b489
TRE.85.135.0.C:TRE系列的新成员
全新的TRE.85.135.0.C拖链是现有TRE系列产品的衍生品。新采用的螺栓孔连接原理为三维拖链系统带来了全新的可能。这款拖链在内部有效面积和外部轮廓上与大家熟悉的TRE.85.135.0.B版本完全一致。这意味着这款拖链与TRE.85.130.0这一尺寸下所有现有附件100%兼容。然而,TRE.85.135.0.C拖链的新颖之处在于其螺栓孔连接原理。这种连接原理已在triflex® R系列125尺寸的拖链和TRE.100.145.0.C拖链中成功使用多年。这种连接原理的优势在于它能承受更高的拉伸力,并且使得组装和拆卸更为简便快捷。

    精进技术    降低成本
  • 由于通过销/孔的方式连接链节,具有非常高的拉伸力。

     
  • 快速组装与拆卸节省时间和成本。

     
    测试结果     可持续性   
  • 自2011年以来,100和125尺寸的产品已成功采用此连接原理。

     
  • 回收标准材质;可更换的独立链节,迈向电动出行的新步伐。

     
C版本的连接原理
TRE.85.135.0.C
使用triflex® R TRE拖链时,有三种方式可以将链节相互连接:
  • A版本适用于TRE拖链上作用的拉伸力较小或无拉伸力的情况。
  • B版本能够承受的拉伸力是A版本的4倍
  • C版本相比B版本又能提高50%。
目前,C版本仅限于100和125尺寸,但随着TRE.85.135.0.C的推出,这一限制即将被打破。85尺寸的C版本现在暂时还不能订购,但即将会有大批量的库存上线。

robot_assembly_04_triflex_R-C_E_version_V3s_EU
如有任何问题,请联系我
ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版