请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 耐磨带条 > iglidur® 耐磨带|拖链系统的天然防护搭档 >

iglidur® 耐磨带|拖链系统的天然防护搭档

警惕:您的拖链正在磨损工作表面
SFP_GEN_worn_chain_cable_AI_CN_1_f489a19631
拖链是一种用于移动供电工况中的工业部件,起到保护电缆作用。然而,拖链在高速往复滑动运行时,也会产生刮花接触面、自身磨损、扬尘等故障风险,直接影响设备寿命、洁净等级与生产连续性。

针对这种情况,我们推荐 iglidur® 耐磨带,与拖链系统配合使用时,可以针对性改善工况表现,并再度延长系统寿命。
拖链+耐磨带的适用行业
适用于各类自动化设备,尤其适用于洁净室、无尘环境等对粉尘管控有严格要求的场景。
半导体生产线
ECS_AP_Cleanroom_semiconductor_production_740_jpg_EN_1_a0e29b4593
锂电池生产线
IGUS_AS_lithium_ion_high_voltage_battery_component_1_cdd3580448
食品、药品包装
IGUS_AS_producing_cookies_in_the_food_industry_1_c69fe6a0d1
医疗、实验室设备
IGUS_AS_robotic_arm_in_futuristic_laboratory_1_38018bf7ba
iglidur 耐磨带是什么?
iglidur 耐磨带是由高性能工程塑料制成的薄带,贴在任何需减少摩擦和磨损的滑动面。
主要优势
  • 基材厚度0.5mm,带胶总厚度0.62mm,几乎不占用额外空间
  • 普通剪刀轻松裁剪,操作无门槛
  • 可选配自粘背胶,应用场景无限拓展
iglidur® B160
IGUS_PROD_tribotape_F160_EN_1_c217c09238
综合耐磨性与外观设计
  • 理由:柔性适中,颜色黑色,符合一般机械设计外观要求,耐磨性优于A160
  • 适合场景:对耐磨性有要求,通用机械外露部分
iglidur® W160
IGUS_PROD_tribotape_W160_EN_1_ef41cc7d79
容易弯曲,贴合曲面
  • 理由:弹性模量(799)和邵氏硬度(58D)低,物理上柔软
  • 适合场景:柔韧性优先,需要包覆在小半径曲面上,医疗行业
iglidur® A160
IGUS_PROD_tribotape_A160_EN_1_b95d3a1517
食品卫生/医疗合规
  • 理由:符合FDA标准
  • 适合场景:适合食品接触场景
SFP_PROD_Tribo_Tape_for_energy_chains_CN_1_00c07cbc27
应用位置:拖链底部接触面
  • 贴在哪里?贴在拖链底部的导向槽中,拖链直接在耐磨带上滑动
  • 解决什么?拖链与底部直接摩擦→ 底座磨损;粉尘污染洁净室
  • 客户价值:维持洁净度,延长底座和拖链寿命
  • 推荐产品:带胶耐磨带:B160 / W160 /A160
与产品有关的任何问题请联系我
中国半成品材料产品经理金光明
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
座机: 021-80366948
邮箱: tjin@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_26_3bec83e6bf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版