请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > YE.28/YE.32系列拖链 >

YE.28/YE.32系列拖链

[设计研究] 高稳定性

ECS_PROD_YE_32_7_eba1b51c8b
ECS_PROD_YE_32_8_1fa1f68787
小安装空间,高稳定性,紧凑设计
成功拓展 YE 产品系列。易格斯紧凑型混合拖链(塑料与钢材的完美结合),现有内高28毫米规格,现新增32毫米规格。YE 拖链与拖管,是 “倾斜轴” 设备的理想供能系统。
    精进技术    降低成本
  • 强度卓越:钢制链节可连接固定塑料内外链节限位块所承受的作用力
  • 嵌入式设计,安装快捷简便 —— 无需螺丝或铆钉固定

     
    测试结果     可持续性   
  • YE (HD) 系列:单位长度填充重量最高可达 50 千克 / 米

     
  • 当产品生命周期结束时,可参与 igus 回收计划,实现拖链循环利用。
相关案例
ECS_AP_YRHD_in_DWK_Drahtwerk_DE_1_4e2a498270
YRHD混合拖管在DWK科隆线材厂的应用
YRHD混合拖管因其高稳定性和高填充重量,被 DWK 科隆线材厂选为钢制拖管的替代方案。YRHD.108.25.500.0(拖管型号)成功实现 12.5 米架空行程,填充重量达 28 公斤/米。其盖板和隔板可开启,便于后续添加或更换电缆。
2233_vector_2022_3_6be75fa562
Sinopec 应用:两条并排 YE.42 混合拖链替代钢制拖链
在 Sinopec 的动力通道应用中,钢制拖链的内置液压软管磨损严重。YE.42 混合拖链采用钢制侧板,架空长度比同尺寸塑料拖链长约 100%,并使用经 35 年验证的塑料链节作为横杆,成功解决了磨损问题。
ECS_AP_Retrofit_Genie_Arbeitsbuehne_DE_1_cad1a7b3b4
YE.42系列用于Genie 工作平台改造应用
长度为 7.5 米的 YE.42 混合拖链成功应用于 Genie 工作平台,安装后运行稳定。现场工程师特别强调其安装的便捷性:新混合拖链的安装仅用时一小时,远快于拆除原有钢制链的时间。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版