请输入您需要搜索的内容
FA_0317_1_901f649811

多功能收割机电力和信号传输

ZEMA在欧洲是屈指可数的大型蔬菜沙拉收割加工机制造商之一,在德国他是唯一一家。Zema的田间收割机有个特点,即它们可以搭载在传统拖车上,加工好的沙拉成品就堆放在车上,拖拉机可以直接从田间运走,在将产品发送到批发市场或其他客户之前,生产商几乎不需要重新包装。 

 

这些机器可以自带车轮,或履带底盘,或者被拖拉机托入田间,进入工作区后,它们可以展开工作舱,宽度从3米到9米不等,工作人员在舱内不用担心风吹日晒雨淋,它还集成了传送带,厂商可以为典型的蔬菜品类配备自动进料和卸料装置。

客户要求

 抗紫外线、防潮、抗扭、温度稳定、抗缺口、低磨损 。

解决方案

Twistable readycable® 电缆作为完全利用的能源供应系统。

客户的成功

 与内部组装相比,节省时间和成本,以及较长的使用寿命和所用电缆的灵活处理。

详情

在田间,机器在拖拉机后面行驶,它也可以自行,在“排队”模式下由传感器控制运行,一般驾驶员都能单独调试。在田地的末端转弯处,驾驶员会使用有线遥控器,控制所有相关功能。除了控制和数据信号之外,这还包括例如用于驱动控制或机器电平调节的 CAN 总线。

 

与行业中的经典自动化或机器人应用相比,连接遥控器和车辆的柔性电缆不必执行大量循环或极端运动。然而,不应低估应力和应变。Josef Zeyer GmbH 机电一体化主管 Ulrich Reinhardt:“电缆暴露在紫外线和湿气中,尤其是在各种扭转和高高低低不同的温度下。另外,由于它们经常沿着地面被拉动,磨损量会增加。”

由于传统电缆不符合 ZEMA 对使用寿命的要求,该公司基本上使用易格斯的 chainflex®高柔性电缆进行远程控制。第二代 Josef Zeyer GmbH 首席执行官 Andreas Zeyer:“对这些电缆,我们有非常丰富的经验。它们在现场实现了很长的使用寿命,因此使遥控器的操作更容易,因为它们很灵活,移动起来很方便。“

 

ZEMA更青睐装配电缆来进行供电,这同时提供了几个优势:“我们节省了时间,而且不必储备插入式连接器或其他配件。如果我们考虑线束成本,装配电缆并不比单独买这一个一个的部件贵多少。易格斯为我们提供的每条特制装配电缆都编有型号,我们只需要每次采购时对照型号买即可,这些型号只能我们有权购买”。

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版