请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 全新产品应用于拖链项目规划 >

全新产品应用于拖链项目规划

2026新品
ECS_PROD_Basic_Flizz_E2_26_2_5b25fc68f4
basic flizz®E2.26
basic flizz®E2.26为原flizz®2500升级改版成套系统,是一款超长耐用、低噪音拖链系统。采用插拔式模块化拓展导槽结构,安装工期缩短最高20%;搭配全新浮动移动端,内置EC.P防护方案。

ECS_PROD_enclosed_standard_guide_channel_system_6_9cc6aa9b12
适配恶劣工况的高性价比标准系统
CT200模块化拖链导槽系统
CT200导向槽系统是一款兼具用料精简、高性价比的封闭式拖链导向槽。型号规格精简统一,大幅简化装配与日常维护,可广泛适配多款导向槽及拖链系列,适用于各类严苛工业工况。
ECS_PROD_e_spool_cable_teaser_1_89abccf61f
紧凑式导向结构,适配多规格电缆,最大行程可达 30 米
e-spool® 电缆解决方案
e-spool®电缆可实现单根或双根电缆电动遥控收放,使用灵活度极高。
侧边缠绕紧凑结构设计,节省安装空间,可稳定收卷多种小直径、不同规格电缆。
ECS_PROD_e_spool_theater_kit_2_58362a6575
狭小安装空间内亦可轻松快速装配
e-spool®舞台成套系统
e-spool®舞台成套模块化系统节省空间方案,适配剧场、演艺场馆受限安装环境,最大行程可达15米。现场灵活便捷安装,成套e-spool®舞台产品提供出色性能表现、保证品质与适配性。
ECS_PROD_SRM_static_1_23feac4f3e
模块化静态旋转模块,适配狭小空间
静态旋转拖链 SRM static
SRM 静态旋转模块可为旋转工况提供稳定、拖链旋转引导应用;采用模块化设计,适配最大250mm多种拖链宽度的规格,即便在狭小安装空间内,也能轻松完成集成,后期维护简便。
ECS_PROD_ST_200_6_9f9673f5df
模块化设计、易维护、安全可靠的拖链导向系统
ST200 钢制导槽
ST200专为长行程工况提供标准化、高耐用、易维护的解决方案,搭配模块化装配组件,适配全新E4.1R滚轮拖链使用。
ECS_PROD_TRM_8_99535f3363
轻松旋转运行,适配复杂工况与大负载线缆填充
TRM triflex®旋转模块
TRM系统可同时安装5条triflex®拖链,容纳多种电缆及介质管路,适配风电、天文望远镜等重载旋转工况。结构紧凑(外径1300mm,安装高度不足1米),可安全实现2100°超大旋转角度
2025年新品
ECS_PROD_e_spool_theater_up_to_21m_3_9d727913a7
弹簧驱动超长行程,最大延展距离可达21米
e-spool®舞台HD30
igus现有10 米、15米行程产品系列,新增21米长行程型号。TBHD30 扭转拖链实现超长行程,并搭配弹簧系统,保障电缆安全回收。
  • 单系统集成多种介质、多规格电缆,无需滑环即可导向传输
  • 无需配套电机与控制系统
  • twisterband拖链作为滑环替代方案,已成熟应用于e-spool®项目中
  • 采用标准化零部件,优化生产工艺,性价比更高
ECS_PROD_e_spool_theater_with_20_TBHD_42_2_0cdbcf9647
紧凑结构,高填充量解决方案
e-spool®舞台HD42
采用更大尺寸的TBHD42扭转拖链,可在10米及15米行程范围内,带动更多电缆及更大直径的电缆运行。这一提升的系统容量,能够实现更复杂、更广泛的应用场景。
  • 单系统集成多种介质、多规格电缆,无需滑环即可实现稳定引导传输
  • 安装空间与HD30基本一致,线缆填充量较HD30提升约50%
  • 搭配可靠的弹簧回收系统,可定制配置并测试更大规格的线缆组件
  • 节省材料成本:单台e-spool®可安全导向更多线缆,从而减少所需e-spool®设备数量
ECS_PROD_e_spool_power_20m_1_94836afca3
适配剧场舞台设备,行程长达40米
e-spool® theatre HD42e
全新40米超长行程行业标准机型,符合DIN EN 17206及德国工伤保险事故预防规范DGUV 315-390标准。配备大功率电机与智能控制系统,HD42e具备更高承载电缆重量,采用模块化系统,便捷实现个性化定制与功能拓展。
  • 结构紧凑、行程灵活:最大行程可达40米,完美适配各类使用需求
  • 原装igus高性能电机+智能控制系统:运行稳定可靠,安全
  • 应用广泛:单套系统即可导向多种介质、不同线径电缆,无需滑环
  • 工艺优化升级:采用标准化通用零部件,生产装配高效便捷
ECS_PROD_E4_56_Zick_Zack_overview_1_f645050d77
轻量化设计——引导箱
E4.56 "之“字拖链
采用E4.56拖链标准化Z字型引导方案,垂直最大行程可达40米。该可靠系统适配各类舞台桁架,符合DIN EN 17206与DGUV 315-390规范标准。
  • 轻量化标准化引导箱,承载能力更高
  • 模块化结构,通用零部件占比高
  • 同类方案自1999年起已大量成熟应用
  • 采用标准化配件,行程可按5米档位灵活调节
ECS_PROD_rotary_module_for_Rebel_3_d3986f5b16
高性价比、轻量化设计,安全实现最大380°旋转运行
ReBeL-Twist旋转模块
这款全新高分子材质旋转模块,专为适配ReBeL机器人及优傲UR10e机器人的一轴设计,集成安装简便快捷。
  • 标准化导向段:适配20–50mm多种拖链宽度,机器人运行过程中,可对各类介质管线实现安全导向防护。
  • 易装配:零部件精简、接口通用,安装流程高效省心、操作简便。
  • 实验室严苛检测:已通过igus官方实验室测试认证。
2024年新品
ECS_PROD_e_spool_theater_2_e0eaa37e77
10 米e-spool®舞台系列及配件
专为剧场与舞台应用研发,符合 DIN EN 17206DGUV 315-390 规范要求。自去年起,该产品已成为舞台技术领域不可或缺的标准配置。品牌现已新增10米行程紧凑型版本,并搭配全新可选配件(棘爪机构、制动装置、吊顶安装连接支架),进一步完善产品系列。
借助棘爪结构,可对拖链延展长度进行任意定位;制动装置保障收卷过程平稳可控;连接支架则便于设备在客户现场结构下方完成吊装安装。
ECS_PROD_low_cost_zick_zick_overview_1d8ab485bc
低成本zig-zag拖链
轻质经济
结合拖链优势,搭配创新导向结构,最大行程可达10米。该系统适用于各类舞台桁架,符合DIN EN 17206与DGUV 315-390行业规范。系统基础长度为2.16米,支持多种拖链宽度规格,可选内宽范围75mm至150mm。
  • 重量不足常规之字形导向篮的二分之一,有效提升设备有效负载
  • 相较标准之字形导向篮,成本最高降低50%
  • 整体轻量化设计,所需驱动功率更低
  • 采用静音高分子材质拖链,运行噪音低
ECS_PROD_e_spool_microphone_stereo_v2_3_24c6d0e9c5
e-spool®麦克风和e-spool®立体麦克风
e‑spool®麦克风专用卷线装置填补了音响技术领域的产品空白。凭借紧凑结构与轻量化设计,产品适用场景广泛灵活。内置扭转护链结构,无需搭配滑环,可保障30米拉伸行程内音频信号持续稳定传输。
其中e‑spool®立体声麦克风款采用双线缆平行导向设计,可同时连接两支麦克风。
两款机型均标配电机与控制系统;立体声版本额外配备双麦克风专用安装导轨。
ECS_PROD_e_loop_connection_2_d06c64eace
e-loop® 安装改装平台
e-loop®与新的改装安装支架组合使用,就构成了一套完整的即装即用的陆地钻机供能系统。标准化的安装支架进一步完善了e-loop®产品系列,它使得e-loop® ELP.300的移动端和固定端可以轻松连接到标准顶驱上。
ECS_PROD_Smart_Support_Plates_FTA_with_EC_P_2_2a0a91c1ef
智能支撑板/浮动移动端
易格斯的新型支撑板和浮动移动端具有相同的孔型和安装高度,它们使拖链系统在移动端的安装更加简便。该系统随附一个集成的去应力支架,并可配备EC.P推/拉力监控模块。
ECS_GEN_i_RM_Mockup_PC_DE_1_283d04f48c
易格斯旋转模块在线配置器iRM
有时候,现有的标准安装尺寸可能不符合实际的应用需求,这时就需要根据指定的安装尺寸定制旋转供能系统。使用易格斯新开发的旋转模块在线配置器,只需几秒即可轻松配置出适合您应用的完美旋转供能系统。外径可选范围为200-2500mm,您可以在线订购产品并将收到所需尺寸的成品标准件。
ECS_PROD_TRM_1_de4139b6c0
设计研究:TRM triflex®旋转模块
全新的TRM模块由5个triflex®拖链组成,可用来引导各种电缆和介质。这款紧凑的型号(外径1300mm,安装高度小于1m)能可靠实现1800°的旋转角度。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版