主页 > 直线驱动 > drylin® NT > drylin® NT-60-DS 双向伸缩导轨 >

drylin® NT-60-DS 双向伸缩导轨

EU_Factsheet_News_25_DRL_14_NT_60_DS_514e844b09
NT-60-DS 技术数据表
一页速览 NT-60-DS 技术数据,查找合适的型号
DRL_VID_drylin_News_NT_60_DS_CN_1_7a18c4d172
双向伸缩抽屉导轨 drylin® NT-60-DS
支持左右双向伸缩,紧凑安装设计适配医疗设备、实验室移动工作台等场景。垂直承载 20kg 耐用 25000 次循环,无 PTFE 符合 REACH/RoHS 环保标准,银色 / 黑色阳极氧化可选,为狭小空间提供高效扩展解决方案!
DRL_PROD_NT_60_DS_CN_1_a5e9f88e67
2025 全新 drylin® NT-60-DS 双向伸缩导轨,专为中等载荷下高刚性、免维护运行且自重轻盈的应用场景研发。阳极氧化铝型材赋予其高承载能力,搭配iglidur®高性能塑料,实现顺滑静音滑动。
  • 双向伸缩,设计紧凑
能向左、向右两个方向拉开,不像普通导轨只能单方向伸缩,两侧都能取放物品或扩展使用空间,特别适用于需双侧操作或安装空间有限的场景,比如医疗设备、移动工作站。导轨尺寸小,适合装在小型箱体、抽屉、医疗设备或移动工作站里,不浪费安装位置

  • 承载大,耐用
垂直安装时可承载承载 200N,可完成 25000 次开合循环,日常使用足够耐用
  • 不含 PTFE,通过 PFAS 检测
滑动元件不含PTFE相关成分,符合环保检测标准,不用担心使用中释放有害物质

  • 符合 REACH、RoHS-3 标准
导轨、弹簧、螺纹嵌件这些零件,都满足欧盟的环保要求,没有禁用的有害物质,适配合规生产需求

  • 两种表面处理(银色透明 / 黑色阳极氧化)
外观有两种选择,阳极氧化处理能让表面更耐磨、不容易生锈,兼顾实用性和颜值

Part No. 

b 

H 

C4 

C5 = C6 

L 

E 

K1 

滑动材料
 

min.

max. 

min. 

max.

 
NT-60-DS- ___

60

24

150

25

99.5

200

1000

1000

Ø6.6 

iglidur® JGPF
NT-60-DS-AR-___

60

24

150

25

99.5

200

1000

1000

Ø6.6

iglidur® JGPF
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版