请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > YEHD.108/YEHD.112接头 >

YEHD.108/YEHD.112接头

ECS_PROD_YEHD_108_4_551bd36c5c
精确设计拖链长度
YEHD.108和YEHD.112系列的接头现在也可以配合偶数节拖链使用了。

    精进技术

    降低成本

  • 提供精确的行程长度
  • 根据您的应用精确设计拖链长度,降低成本

    测试结果

     可持续性   

  • YEHD系列已被广泛应用,由于采用了新型接头,现在精度更高

     
  • 因部分选择而非完全替换,需要更少的原材料。
真实案例
ECS_AP_YRHD_in_DWK_Drahtwerk_DE_1_a522c9d27b
DWK Drahtwerk Köln选择用YRHD混合拖管取代钢管
高稳固性和高负载 - DKW Drahtwerk Köln的这两个要求促使他们最终选择了igus的混合拖管YRHD.108.25.500.0,拖管的架空行程为12.5m,填充重量为28kg/m。拖管的盖板和分隔片可以打开,便于以后添加或更换电缆。
2233_vector_2022_3_d62b9f79e0
中石化使用两条并排的YE.42混合拖链取代一条钢链
对于这种动力猫道应用,如果使用钢链,其中内置的液压软管会很快磨损,因此需要一种替代方案。他们最终选择的是带钢制侧板的易格斯YE.42混合拖链,它的架空长度比相同尺寸的塑料拖链长约100%。另外,该拖链的横杆使用的是有超过35年历史的塑料链节,因此有效解决了磨损的问题。
ECS_AP_Retrofit_Genie_Arbeitsbuehne_DE_1_743f1bbbbd
YE.42混合拖链用于改装Genie工作平台
一条链条长度7.5m的YE.42系列拖链被用于Genie工作平台上。安装后,拖链完美运行。现场工程师特别夸赞了拖链安装的简便性:拆除现有钢链所花费的时间比安装新的YE混合拖链长得多。
1 2 3
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版