植保无人机精准防治
drylin碳纤维直线导轨、igubal基座轴承和e-chain拖链为“FitoStinger”减轻了相当大的重量
应用背景
有效的虫害防治总是困难重重,既要药到病除,又不能“伤及无辜”,防止过度防治。为了精准喷洒杀虫剂,西班牙TSA与 ADRONELINE两家公司联合开发了新型无人机“FitoStinger”,它重量很轻,不仅能快速定位到病害作物上空,又能灵活执行喷洒动作。
应用位置
- FitoStinger在机臂折叠处均选用了iglidur滑动轴承,耐磨且耐污;
- 杀虫剂喷管的多个导向处使用了igbal调心轴承,喷液系统非常稳固;
- 伸缩臂处选用了极轻的drylin快速同步带直线模组,使伸缩喷嘴的动作快速敏捷;
- 无人机在倾斜、伸臂、转动等姿态调整时,为了防止线束缠绕,FitoStinger还装配了E2系列微型拖链;
- 考虑无人机传统的降落支架常常容易磨损断裂,FitoStinger选择了碳纤维材料,承载和耐磨能力大大提升。
产品优势
除了应用于虫害防治的FitoStinger无人机,易格斯产品也被应用于航拍、监测和货物运输无人机。相较于金属轴承其优势很明显:塑料轴承有益于实现无人机的多样化姿态调整,便于户外使用,同时重量轻、免润滑、免维护。
Manus创新奖
FitoStinger无人机是角逐2017年manus奖项的541个参赛作品中的一个。比赛展示了各种激动人心的滑动轴承应用,奖金最高达5000欧元。更多manus奖的参赛作品和获奖者的详细信息,可登陆www.manus-award.com查看。
样品咨询
任何应用相关的问题请联系我

吴俊伟 George Wu 行业专家

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话