请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 挖掘机抓斗中使用的轴承 >

挖掘机抓斗中使用的轴承

以更大的自由度挖掘和抓取

L&K公司是建筑机械行业中知名的挖掘机、轮式装载机、伸缩式装卸车和专用车辆设备制造商。许多类型的铲斗、反铲和其他设备都是定制的。该设备在极端条件下使用并承受动态载荷,极其耐磨的焊达钢板和iglidur 滑动轴承确保了设备的长期使用寿命。

挖掘机和轮式装载机作为工程机械租赁公司和司机的工具,铲子和清理铲斗在每次单独作业中都会高频率挖掘材料,并且还会遇到坚硬岩石等阻力。因此必须最高程度满足负载能力和耐磨性。

在这项工作中,环境条件是不利的,甚至是极端的:施工设备需要泡在水中或用于移开极为粗糙的材料。作用在工具上的应力是非常动态的,很难计算,尤其是设备还要承受偏载,并且在施工现场经常被粗暴使用。
FA_0617_4_5257d27af7
FA0617-1.jpeg
L&K公司的巨型抓斗

问题描述

轴承位置必须免维护超过4000小时,无论挖掘机是泡在水中还是移动极为粗糙的材料。此外,支承点也会承受重载和冲击。接触灰尘和污垢对轴承位置来说是一个额外的挑战。

解决方案

使用免维护和免润滑的iglidur滑动轴承,挖掘机表现远超期望,甚至超过了计划的使用寿命。即使是厂家提出的最高要求,在使用5年后,也没有任何投诉或需要润滑或更换滑动轴承。它们的成本效益也比以前安装的复合轴承高40%左右。

“工程塑料轴承的成本减少了40%左右。它们不需要润滑,重量也比以前安装的复合轴承小。”

 

Roland Georgi,L&K设计工程师

产于德国图林根州的优秀工程机械设备

FA0617-2.jpeg
iglidur轴承在抓斗中的安装位置

许多开发商、租赁公司和用户不愿选择仅满足某个工况的标准工具,而是希望工具便于移动、自由度高的同时还有足够长的使用寿命。怀着这个愿望,他们开始与图林根州施塔特伊尔姆的L&K公司合作。40多年来,该公司一直致力于开发高质量的工程机械。

要求:恶劣条件下4000小时免维护运行

15年以来,L&K工具的基本材料一直是瑞典钢铁生产商SSAB的极耐用的焊达钢。同样,在运动关节位置,如高卸铲斗或开合抓斗的铰接处,也必须上使用耐腐蚀部件。

轴承的需求就此明确。L&K设计工程师兼质量管理主管Ing.Roland Georgi认为:“轴承必须达到与铲斗相同的使用寿命。而且必须免维护。”

挖掘机铲斗的轻量化设计

FA0617-3.jpeg
iglidur衬套用作抓斗关节的轴承,无需维护,成本效益高,重量轻

最初,设计师选用了带有烧结滑动层的金属滑动轴承。五年前,L&K首次测试了用复合材料设计的替代方案,并使用了由iglidur材料制成的轴承衬套。这种内含润滑剂的高性能聚合物在整个设备寿命周期内都不更换,无需润滑,并且具有极高的弹性。

这一选择有三个充分的理由­­:聚合物轴承的成本效益高出40%左右。它们不需要润滑。质量也比以前安装的复合轴承小。事实上,对于L&K的设计工程师来说,重量也很重要:“我们制造的是移动部件。如果铲斗变得太重,运动能力就会打折扣。因此,结构轻量化也是我们公司的一个重要趋势,然而,承重能力却不能因此而受影响。”

 

替换的系列越来越多

第一次测试的进行使L&K工程师和用户完全满意。同时,使用了iglidur滑动轴承的超轻设计,还申请了专利。它被用于各种各样的抓斗、铲斗和专用工具中,例如,在市政公用事业的盐库中用作装盐的高卸铲斗,以及各种定制化的抓斗和沟槽斗中。L&K已经多次将免维护的iglidur衬套使用在容量为8.5 m³的高卸铲斗,实现了真正的“超大尺寸应用”。

替换而不改变设计

L&K的设计师会选择通用材料iglidur J和iglidur P制成的直径为40至80毫米的轴套。在高负载和湿度波动大的环境条件下,其尺寸依然保持特别稳定。

从L&K设计师的角度来看,另一个积极的方面是,可以用金属复合材料制成的滑动轴承1:1替换玻璃管衬套,无需改变周围零件的结构。采购和生产都对igus小批量快速交付感到满意,因为L&K通常每台工具只需要两个衬套。

任何应用或产品相关的问题请联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版