免润滑技术用于热成型包装线
GEA公司在其PowerPak PLUS包装系统中融合了大量创新技术。来自易格斯模块化设计系列的直线轴承、滑动轴承和驱动元件在此发挥了很大作用。
GEA公司选择轴承技术的重要标准包括:无需主动润滑、使用寿命长、卫生设计以及可用于密集清洗过
程。这是因为使用热蒸汽、酸、碱或干冰进行清洗很容易冲洗掉轴承点的润滑剂。而且由于这些机器包装的是食品,润滑油还可能会导致污染。
简介
需要产品:drylin® W 直线滑动轴承技术、drylin® JUM直线滑动轴承、iglidur® 塑料滑动轴承、xiros® 工程塑料滚珠轴承、直流伺服电机、 iglidur® 滑动轴承、dryspin® 梯形丝杠螺母、拖链
要求:要求轴承免润滑,且能够承受腐蚀性清洁剂,以及在热蒸汽和特别潮湿、温暖或寒冷的环境中正常运行。
行业:包装行业、食品行业
客户的成功:拖链、直线轴承、丝杠螺母和滚珠轴承都可以在食品工业的严格规范下使用,并且专为在恶劣环境条件下免润滑和免维护使用而开发。

问题描述
热成型包装,包括底部薄膜放卷,随后内容物填灌,并在顶部覆盖薄膜完成密封的过程。PowerPak PLUS 包装系统的各个环节都需要存储技术:
底部薄膜放卷
薄膜放卷系统安全外壳上的移门需要用到符合卷筒轮廓的曲面轴承。它们必须在无润滑油的情况下运动,并且能够应对使用热蒸汽、酸和碱或干冰的清洁过程。
薄膜转向
在系统中心位置的薄膜转向位置,设有一个 3 米宽的滑动门,通往机器内部,并提供了的可见性和。
张紧系统
可调节的导辊能够在薄膜展开时保持薄膜张力,并在需要更换薄膜时沿直线缩回。要做到这点,导辊需要防止薄膜及其自身带静电并且可以完全免润滑运行。
薄膜边缘调节
薄膜的
运行不仅需要调节张力,还需要在纵向方向上进行调整。一个传感器检测薄膜的边缘,并将信号发送到滚筒中的伺服电机的控制系统,以便进行重新调整。
热成型和密封站
热成型和密封站(底膜在压力和热量的作用下成型)的重型模具必须在垂直方向上可以移动。这通过带有直线升降和肘杆系统的升降站来实现。它们的轴由iglidur®滑动轴承进行导向。
贴标站
最后,系统的贴标分配器的供能和信号供应也需要找到一种解决方案,该方案也要求满足食品行业的规范。
解决方案
GEA Food Solutions 现在在其包装线的各个位置使用我们的产品,以满足对存储技术的期望:
drylin® W 直线滑动轴承
底部薄膜放卷的移门,使用了 drylin® W 直线滑动轴承线性系统解决。由摩擦聚合物制成的滑动元件在它们上运行,因此它们不需要主动润滑。
drylin® W 直线滑动轴承
drylin® 直线滑动轴承也用于滑动系统中的薄膜转向。这种导轨也适用于使用腐蚀性清洁剂的环境。
drylin® JUM 直线滑动轴承、iglidur® 轴承、xiros® 滚珠轴承
张紧系统的直线调整结构由 drylin® JUM 直线滑动轴承执行。由导电 iglidur® F2 制成的摩擦塑料轴承可防止薄膜带静电。xiros 工程塑料球轴承用于导辊的轴承。xiros 的设计不再需要复杂的密封。
直流电机,dryspin® 梯形丝杠
使用直流电机可以驱动 dryspin® 梯形丝杠,从而可以在纵向上重新调整导辊;由 iglidur® 摩擦塑料制成的丝杠螺母可轴向移动导辊。
iglidur® 滑动轴承、drylin 直线滑动®轴承直线滑动膜、iglidur® 直线卡箍轴承
密封站的轴和 iglidur® J 和 Z 材料制成的滑动轴承配合使用。这些轴承可以吸收很大的载荷。对于直线运动,drylin® 直线滑动膜和 iglidur® JUCM 直线卡箍轴承可以实现需求。
拖链
我们还提供适用于食品工业的拖链,可保证能源和信号供应的可靠。
任何应用相关的问题请联系我

夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话