儿童平衡车/自行车

儿童平衡车是一种锻炼儿童平衡能力的骑行单车,没有踏板、链条和辅助轮,需要宝宝用脚持续蹬地滑行来提供动力,当速度起来并找到平衡点后抬起双脚,车子就会顺利滑行,当速度慢下来之后再用脚继续蹬地补充动力。平衡车滑行起步速度慢、易掌控,几乎不会高速摔倒,所以非常安全,近些年引入国内后普及得很快。儿童自行车普及更早、适用年龄范围更宽,和平衡车一样的是,它们都随着新材料技术的发展,自行车重量越来越轻、承载能力越来越强。
除了车架和轮胎之外,车身关节的灵活耐用也常常受到人们的关注。童车可能会露天停放日晒雨淋,会摔倒在水坑,会被高压水冲洗,当使用金属轴承的时候,如果缺乏润滑维护,关节生锈损坏是很常见的。易格斯提供自润滑高性能工程塑料轴承,不仅免维护,且重量比金属轴承轻,耐磨性能更强。
推荐轴承材料:iglidur J3, iglidur G
避震型平衡车——RePello MODEL J™
RePello是一家捷克的儿童木制平衡车品牌,他们将全避震、轻量化、完美的人体工程学、优质材料和卓越的设计相结合, 最早开发了市场上唯一一款全悬挂平衡车MODEL J™,平衡车的核心是其低振动的悬挂系统LVS™,让幼儿轻松骑行并且保护其肌肉骨骼免受强烈的振动和冲击。MODEL J™车架为桦木胶合板材料,表面涂两层优质无毒油漆或透明清漆,整车重量为3.5公斤,安装容易,高度可调节,适用于1.5~4岁的小童。

在平衡车的各个关节和转向节处,开发人员一直在寻找尽可能轻的轴承,因为安装面小,轴承的尺寸也需要小一些的。MODEL J™最终在前后轮悬架关节处全部选用了iglidur G 材料滑动轴承,另外在转向节中使用了零间隙轴承JVFM, 与金属轴承相比较,iglidur具有更好的阻尼特性,不需要维护,耐磨性能更强,且非常耐灰尘。
在线工具和免费样品资料
任何产品相关的问题请联系我

季江 John Ji iglidur® 产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话