请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 钣金孔连接解决方案 >

钣金孔连接解决方案

IGUS_AP_automotive_sheet_bearings_CN_1.jpg卡箍衬套

  • 有开口设计,便于装入孔内
  • 适用于自动化流程和大批量生产
  • M250材料标准件尺寸选择多
  • 可选新材料K250,耐电泳烘干温度220℃

IGUS_AP_automotive_sheet_bearings_CN_2.jpg

双法兰轴承

  • 可承受双侧轴向载荷
  • 无凸口
  • 装配只能在有限的范围内实现自动化
  • 室温且中等静态表面压力情况下,可承受18-20Mpa

IGUS_AP_automotive_sheet_bearings_CN_3.jpg

自翻边法兰衬套

  • 方便安装,可通过凸点自动翻边
  • 可增加特征来补偿公差
  • 适用于螺栓连接
  • 室温且中等静态表面压力情况下,可承受18-20Mpa

IGUS_AP_automotive_sheet_bearings_CN_4.jpg

卡扣衬套

  • 轴向间隙补偿
  • 可选择导电材料
  • 室温且中等静态表面压力情况下,材料抗压强度可达80 MPa
任何应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版