请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚轮 > 导向滚轮 > 滚轮包塑材料 iglidur P360B >

滚轮包塑材料 iglidur P360B

P360B是基于 iglidur P360材料改进的版本。P360B 具有P360的所有材料优势,并且还具有高抗紫外线性。这意味着可以长期暴露于阳光环境条件下使用。同时也具有强耐久性。

精进技术降低成本
  • 高抗紫外线性
  • 在阳光下使用寿命长,维护间隔长,并且省钱

实验结果可持续性
  • 通过运行状态下 1000 小时的耐候性测试:iglidur P360B 受紫外线辐射的影响明显低于 P360
  • 材料中掺有固体润滑剂,因此不需要额外的润滑

材料数据


一般性能

  • 密度:1.24g/cm3
  • 颜色:黑色
  • 70°C 和 62% r.h. 时的最大吸湿率:0.8% 重量
  • 最大总吸湿率:2.9% 重量

机械性能

  • 弹性模量:1600MPa
  • 抗弯强度:60MPa
  • 室温下最大推荐表面压力:26MPa
  • 邵氏D硬度:74

热性能

  • 上限长期应用温度:110°C
  • 上限短期应用温度:130°C
  • 短期环境温度上限:140°C
  • 较低应用温度:-30°C

电气性能

  • 体电阻率:1013Ωcm
  • 表面电阻:1013Ω
与产品有关的任何问题请联系我
图片未找到
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
座机: 021-80366940
邮箱: syang@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版