伸缩式重型运输车
特殊的拖车用于运输超大型风力涡轮机叶片:Goldhofer AG 提出了伸缩拖车的概念,它可以延长到其长度的五倍,非常适合这种要求苛刻的运输任务。重型电缆套件的安全导向依赖于 E4 系列拖链。
简况
- 需要什么: E4系列拖链
- 要求: 70米的安全电缆引导,电缆数量多且重量大
- 行业:运输
- 客户的成功:E4.1 系列拖链可靠坚固内用,为客户提供了充足的电缆引导空间
问题 | 解决方案 | |
Goldhofer AG是一家国际运输公司,专门规划和执行困难以及特殊的运输解决方案。普通拖车通常不能用于特别长、笨重的货物,因此采用专用拖车与拖拉机相连。半挂车必须安全地运输多个风力涡轮机叶片,这些叶片长达70米。为了处理这些较长的尺寸,需要考虑满足灵活调节的拖车。 解决方案:一个五重伸缩系统,可以根据运输任务伸展或缩回到所需的长度。设计完成后,实现如何引导大量电缆也是一个挑战。对于从半挂车到拖车后部的能源供应,系统必须可靠地遵循 70 米长的行驶距离。它需要坚固耐用,并支持用于能源供应的众多电缆随之移动。 | 考虑到整体概念,规划人员着手寻找合适的产品进行实施。他们选择了我们的E4系列塑料拖链。选用三个强大的拖链单元来完成这项任务。它们分布在拖车的整个长度上,不仅提供安全的长行程,而且还为许多重型电缆提供了更多的空间。所选模块化系统的关键要素,运行安静,振动小,运行安全稳定,电缆安装时易于操作。 最终结果: 通过可靠的电缆引导概念可以保证超大型风力涡轮机叶片的安全运输 - 从牵引装置到拖车后部的长度为70米。 |