请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 网络/总线/光纤 > 光纤 >
总览
筛选产品

预装配光缆用于网络

光缆通过光信号进行信息传输,芯线中的导电介质是各种玻璃纤维或纤维塑料,可用于大数据量传输,可独立使用于总线系统中,无传输距离限制。易格斯提供用于网络的预装配光缆解决方案,可选配保护管(封闭的波纹管),用于保护光缆。

LWL9040060_LWL9040061_LWL9040062_LWL9040075_LWL9040076_LWL9040077.jpeg
TPE外护套,12芯,ST接头
  • 6芯、12芯可选,TPE外护套
  • 预装配接头,即插即用
  • 可用于大数据量传输,耐用,成本更低
  • 按需定制,无起订量和附件费,并提供质保服务
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版