用于木材和家具加工行业的预装配拖链
节省时间
在当今时代,终端客户对其生产系统提出了降低能耗的要求。这些系统的制造商主要希望显著缩短装配和加工时间,满足高品质标准,并且能够灵活响应客户需求。在这样的严苛环境下,igus®提供的预装配供能系统凸显了其技术和经济上的优势,为木材及家具行业提供了持续可靠、坚固耐用的物料传输解决方案。
遇到的问题
HOMAG Automation GmbH隶属于HOMAG集团,该集团是木工生产系统和机器的市场优质供应商。在这个团队中,豪迈专门从事搬运工作。HOMAG的系统可用于需要运输、堆叠、存储、翻转或分拣木板形状材料的场合。这个领域从手工艺品业务到国际定位的高科技公司。
每年调试的龙门系统数量迅速增加。良好的订单状况导致生产中存在重大的空间问题。因此,我们不得不降低单个工厂的产量,节省安装时间,包括供能系统领域,这些系统必须能够尽可能容易和快速地安装。但是,由于机器的工作方式,HOMAG还对供能系统提出了其他要求:高循环时间和小弯曲半径给供能系统和电缆带来了相当大的压力。龙门架和存储系统的行程在4m到60m之间。速度从60米/分钟到290米/分钟,加速度高达12米/秒²。此外,对于装卸系统,实现了多达20个循环/分钟的循环速率。现场的操作条件是木工的典型条件: 干燥,多灰尘且通常温暖。另外重量对豪迈来说也起着重要作用。毕竟,除了停机问题之外,另一个主要挑战是能源价格上涨。因此,计划将工厂能源需求降低20%甚至30%,那么设备制造商就会更倾向于轻质结构的供能系统。
解决方案
多年来,带导槽的拖链一直用于家具零件的进料和卸垛堆垛及存储系统。更准确地说,这里使用预装配的完整系统,即所谓的装配拖链系统,包括拖链、电缆和连接器,即插即用。此外,电缆耐弯曲,以保证不断增加的动态负载和较高的系统可用性。
简单的预装配拖链解决方案也有助于机器制造商降低电气安装时间。如今,员工不再需要花费太多时间将电缆穿入拖链,而是可以更好地分配到其他地方。供能系统也适用于家具行业的连续使用,其特点是运动部件的低磨损,通过全新的驱动和控制技术实现高循环输出。
具体而言,易格斯E4/轻型14240系列用于水平行走轴和垂直提升轴。E4/轻型减轻侧板的壁厚和采用更轻的横杆,实现更轻的重量和更好的内外尺寸比例。两外,贴合的底切设计也带来了更多的横向稳定性。平稳运行的预装配供能系统也有助于降低整个工厂的能源需求。